Pârghie de strângere reglabilă Eco plastic roșu trafic RAL 3020 06613-04-1AE84X20
- Deblocare prin presare
- Contur mâner închis fără margini perturbatoare
Unitatea de vânzare
3,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
Eco
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
A1= lungimea mânerului
46,8
A= lungimea mânerului
39,9
H3=înălțimea mânerului
31,8
L=lungimea filetului
20
X=fiecare
8-32
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
Dimensiune
1
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
Număr de dinți
12
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner și inserție din termoplastic ranforsat.
Șurub filetat din oțel.
Șurub filetat din oțel.
Version
Oțel pasivat albastru.
Method of operation
Atunci când nu este utilizată, maneta mânerului este acționată prin intermediul unui inel dințat, permițând strângerea sau slăbirea filetului. Prin acționarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.