text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
Eco
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
pasivat albastru
A1= lungimea mânerului
75
A= lungimea mânerului
65,2
H3=înălțimea mânerului
41,9
L=lungimea filetului
30
X=fiecare
5/16-18
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Dimensiune
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Număr de dinți
12
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner și inserție din termoplastic ranforsat.
Șurub filetat din oțel.
Version
Oțel pasivat albastru.
Method of operation
Atunci când nu este utilizată, maneta mânerului este acționată prin intermediul unui inel dințat, permițând strângerea sau slăbirea filetului. Prin acționarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem