text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
with push button
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
traffic red RAL 3020
A1=Handle length
47
H3=handle height
30
L=thread length
15
X=thread (inch)
10-32
A
40
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
No. of teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.

Piese din oțel inoxidabil 1.4305..

Buton din plastic (POM).

Version
Piese din oțel lucios.
Note
∆ Introduceți aici culoarea dorită a pârghiei de prindere.
Culorile standard sunt:
Pârghie de tensionare negru-gri, buton roșu aprins.
Maneta de fixare portocalie, butonul negru-gri.
Maneta de fixare roșie, butonul negru-gri.

Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem