text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
with push button
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
traffic red RAL 3020
A1=Handle length
126
H3=handle height
72
L=thread length
60
X=thread (inch)
5/8-11
A
110
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
50,6
H1
12
H2
33
H4
77
No. of teeth
26
Size
5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Handle fibreglass reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc.
Metal parts stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Push button plastic (POM).

Version
Steel parts bright.
Note
∆ Enter the desired lever colour here.
The standard colours are:
Black grey clamping lever, traffic red push button.
Orange clamping lever, black grey push button.
Traffic red clamping lever, black grey push button.

Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem