Pârghie de strângere reglabilă cu buton plastic portocaliu pur RAL 2004 06611-721A2X25
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea dispozitivelor sau a pieselor de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Butonul ușurează deblocarea și repoziționarea sigură a pârghiei
- Combinații de culori diferite
Unitatea de vânzare
8,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu buton
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
A1= lungimea mânerului
47
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
25
X=fiecare (inch)
1/4-20
A
40
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
Dimensiune
1
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Număr de dinți
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pârghie mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Buton din plastic (POM).
Version
Piese din oțel lucios.
Note
∆ Introduceți aici culoarea dorită a pârghiei de prindere.
Culorile standard sunt:
Pârghie de tensionare negru-gri, buton roșu aprins.
Maneta de fixare portocalie, butonul negru-gri.
Maneta de fixare roșie, butonul negru-gri.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
Culorile standard sunt:
Pârghie de tensionare negru-gri, buton roșu aprins.
Maneta de fixare portocalie, butonul negru-gri.
Maneta de fixare roșie, butonul negru-gri.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.