Pârghie de strângere reglabilă cu buton plastic portocaliu pur RAL 2004 06610-724A4X55
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea dispozitivelor sau a pieselor de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Butonul ușurează deblocarea și repoziționarea sigură a
- Combinații de culori diferite
Unitatea de vânzare
10,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu buton
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
A= lungimea mânerului
95
H3=înălțimea mânerului
61
L=lungimea filetului
55
X=fiecare (inch)
3/8-16
A1
109
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Dimensiune
4
H
44,6
H1
10
H2
26
H4
66
Număr de dinți
24
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton din plastic (POM).
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton din plastic (POM).
Version
Piese din oțel brunat.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
∆ Introduceți aici culoarea dorită a pârghiei de prindere.
Culorile standard sunt:
Pârghie de tensionare negru-gri, buton roșu aprins.
Maneta de fixare portocalie, butonul negru-gri.
Maneta de fixare roșie, butonul negru-gri.
Culorile standard sunt:
Pârghie de tensionare negru-gri, buton roșu aprins.
Maneta de fixare portocalie, butonul negru-gri.
Maneta de fixare roșie, butonul negru-gri.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.