text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu buton
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
A= lungimea mânerului
40
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
50
X=fiecare (inch)
1/4-20
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
Dimensiune
1
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Număr de dinți
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Handle fibreglass reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc.
Steel parts grade 5.8.
Push button plastic (POM).
Version
Steel parts black oxidised.
Note for ordering
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
Note
∆ Enter the desired lever colour here.
The standard colours are:
Black grey clamping lever, traffic red push button.
Orange clamping lever, black grey push button.
Traffic red clamping lever, black grey push button.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem