Pârghie de strângere reglabilă Termoplast de înaltă performanță gri deschis RAL 7035 06610-50-3A388X55
- 7 variante de culoare
Unitatea de vânzare
8,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
Termoplast de înaltă performanță
Culoarea
corpului de bază
gri deschis RAL 7035
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
91,1
A= lungimea mânerului
80,2
H3=înălțimea mânerului
54
L=lungimea filetului
55
X=fiecare (inch)
5/16-18
B
11,5
D
16
D1
21,2
D2
21,9
Dimensiune
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
59,2
Număr de dinți
22
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghia de fixare din plastic cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Maneta este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță și este disponibilă în mai multe culori standard.
Avantajele manetei sunt rigiditatea și rezistența sporită a acesteia. Greutatea sa redusă este ideală pentru aplicațiile mobile.
Maneta este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță și este disponibilă în mai multe culori standard.
Avantajele manetei sunt rigiditatea și rezistența sporită a acesteia. Greutatea sa redusă este ideală pentru aplicațiile mobile.
Material
Termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de sticlă.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
Method of operation
Atunci când nu este utilizată, maneta mânerului este acționată prin intermediul unui inel dințat, permițând strângerea sau slăbirea filetului. Prin ridicarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
Application
Construcția de mașini, aparate și instalații, sectorul de reabilitare.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare max 100 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 130 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 130 de grade Celsius.
Advantages
Șapte variante de culoare.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Material plastic rezistent la temperaturi înalte în gri negru.
Temperatura în cazul utilizării continue conform IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Material plastic rezistent la temperaturi înalte în gri negru.
Temperatura în cazul utilizării continue conform IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.