Clamping lever high performance thermoplastic colza yellow RAL 1021 06601-50-0A216
- Bună rezistență chimică și la coroziune
- Sterilizabil cu abur (rezistent la hidroliză) și potrivit pentru aplicații care necesită apă caldă
- 7 variante de culoare
Sales unit
7,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
high performance thermoplastic
Main
colour
colza yellow RAL 1021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
36,9
A=Handle length
30
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread (inch)
1/4-20
B
7,6
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
15,5
H4
33,5
No. of
teeth
16
Size
0
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Product description
Pârghia de fixare din plastic cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Maneta este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță și este disponibilă în mai multe culori standard.
Avantajele manetei sunt rigiditatea și rezistența sporită a acesteia. Greutatea sa redusă este ideală pentru aplicațiile mobile.
Pârghia de fixare oferă o bună rezistență la substanțe chimice și împotriva coroziunii.
Maneta este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță și este disponibilă în mai multe culori standard.
Avantajele manetei sunt rigiditatea și rezistența sporită a acesteia. Greutatea sa redusă este ideală pentru aplicațiile mobile.
Pârghia de fixare oferă o bună rezistență la substanțe chimice și împotriva coroziunii.
Material
Termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de sticlă.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Piese din oțel lucios.
Method of operation
When not actuated, the handle is engaged in the tooth insert by a gear ring, thus allowing the thread to be fastened or released. When raised, the handle can be re-positioned and then re-engaged in the gear ring by spring force.
Application
Machine, equipment and systems engineering, rehab applications, medical technology, food processing industry.
Temperature range
Permanent temperature max. 100 °C.
Brief use with temperatures up to 130 °C.
Brief use with temperatures up to 130 °C.
Advantages
Good chemical and corrosion resistance.
Seven colour variants.
Seven colour variants.
On request
Other female threads and special versions.
Length “H1” optionally available in other lengths for an additional charge.
High temperature black-grey plastic.
Permanent operating temperature acc. to IEC 216 150 °C - 160 °C max.
Brief use with temperatures up to 250 °C.
Length “H1” optionally available in other lengths for an additional charge.
High temperature black-grey plastic.
Permanent operating temperature acc. to IEC 216 150 °C - 160 °C max.
Brief use with temperatures up to 250 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.