Pârghie de strângere reglabilă zinc galben rapiță RAL 1021 mat structural 06461-0A0183X10
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
10,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
mat structural
Culoarea
corpului de bază
galben rapiță RAL 1021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
A1= lungimea mânerului
37
A= lungimea mânerului
30
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
10
X=fiecare (inch)
10-24
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensiune
0
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Număr de dinți
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios. Piese din oțel lucios.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.