Pârghie de strângere reglabilă zinc gri deschis RAL 7035 mat structural 06461-0A1187X25
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Sales unit
10,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
mat structural
Culoarea
corpului de bază
gri deschis RAL 7035
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
A1= lungimea mânerului
37
A= lungimea mânerului
30
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
25
X=fiecare (inch)
10-32
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensiune
0
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Număr de dinți
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Material
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios. Piese din oțel lucios.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.