Pârghie de strângere reglabilă zinc gri fereastră RAL 7040 mat structural 06461-9AD188X25
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
9,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
mat structural
Culoarea
corpului de bază
gri fereastră RAL 7040
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
A1= lungimea mânerului
27,7
A= lungimea mânerului
22
H3=înălțimea mânerului
24
L=lungimea filetului
25
X=fiecare (inch)
6-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
Dimensiune
9
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Număr de dinți
12
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
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios. Piese din oțel lucios.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.