text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
mat structural
Culoarea corpului de bază
verde semnal RAL 6032
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
A1= lungimea mânerului
27,7
A= lungimea mânerului
22
H3=înălțimea mânerului
24
L=lungimea filetului
30
X=fiecare (inch)
10-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
Dimensiune
9
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Număr de dinți
12
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
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.

Piese din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios. Piese din oțel lucios.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem