text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
flat
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
orange RAL 2004
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
38
L=thread length
60
X=thread (inch)
3/8-16
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Material
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem