text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
plat
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
mat structural
Culoarea corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
74,5
A= lungimea mânerului
65
H3=înălțimea mânerului
29,2
L=lungimea filetului
35
X=fiecare (inch)
5/16-18
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
Dimensiune
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Număr de dinți
20
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought