text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Culoarea corpului de bază
negru mat mătase
Materialul componentei
oțel
A= lungimea mânerului
95
H3=înălțimea mânerului
67
L=lungimea filetului
60
X=fiecare (inch)
1/2-13
A1
108
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
Dimensiune
4
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
Număr de dinți
24
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
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel black oxidised.
Note
Standard colours are:
black satin finish, silver metallic.

Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem