- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Material: oțel inoxidabil 1.4305, rezistent la coroziune
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Descriere
Material
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Buton cu bilă din plastic de culoare neagră.
Version
Piese din oțel inoxidabil goale.
Buton cu bilă lustruit.
Buton cu bilă lustruit.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.