text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Piese din oțel inoxidabil 1.4305..

Buton cu bilă din plastic de culoare neagră.

Version
Piese din oțel inoxidabil goale.
Buton cu bilă lustruit.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought