Mâner cilindric rotativ termoplastic 06325-01-2A1
- Haptică optimizată și aderență bună
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Diferite dimensiuni de filet
- NOVO grip KIPP-Design
Sales unit
3,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
rotativ
Formă
A
Tipul de formă
cu filete exterioare
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
16
D=filet (inch)
10-32
L1=lungimea mânerului
49,1
L=lungimea filetului
7,5
D2
11
Dimensiune
2
L2
5,1
SW
10
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Mânerele cilindrice sunt livrate montate și pot fi de exemplu înșurubate pe volane, bobine și manivele.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Material
Mâner termoplastic.
Ax oțel.
Ax oțel.
Version
Mâner negru.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Advantages
Haptică optimizată și aderență bună
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
NOVO grip design KIPP
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
NOVO grip design KIPP
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.