text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
pliabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
14
D=filet (inch)
8-32
L1=lungimea mânerului
40
L=lungimea mânerului
35
T= adâncimea filetului
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
Dimensiune
1
H
14,5
L3
47
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Mânerele cilindrice sunt livrate montate și pot fi de exemplu înșurubate pe volane, bobine și manivele.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Mânerul pliabil vă permite să evitați contururile perturbatoare, ceea ce reduce și riscul de rănire.
Material
Mâner termoplastic.
Ax oțel.
Version
Mâner negru.
Piese din oțel lustruite.
Note
Orificiul D3 este folosit ca orificiu de poziționare.
Advantages
Haptică optimizată și aderență bună
Evitarea contururilor perturbatoare
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
NOVO grip design KIPP
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem