Mâner rotativ Duroplast negru lucios lustruit 06316-11A2009
- Mânere pentru roți de mână cu disc cu mâner rotativ (06287)
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
- lustruit de o înaltă calitate
Unitatea de vânzare
13,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner
Varianta 1
rotativ
Varianta 2
oval
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Culoarea
componentei
lucios
D1=Diametrul exterior
25
D=filet (inch)
1/4-20
L1=lungimea mânerului
54,7
L=lungimea filetului
9
D2
8
D3
18
Dimensiune
1
L2
4,5
SW
7
Tip filet
filet exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Duroplast PF 31, negru.
Axe din oțel nichelat sau oțel inoxidabil 1.4305, strălucitor.
Inele de fixare din oțel inoxidabil 1.4310..
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Mânerele se potrivesc cu roțile de mână cu disc cu mâner rotativ 06287.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.