text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Manivelă
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
fără orificiu transversal
Formă
C
Tipul de formă
cu mâner pliabil
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri negru
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
gri negru
A=distanța centrului
100
D2 = Orificiu de fixare (inch)
0,375
H1=înălțimea mânerului
59,5
H=înălțime
105,2
L=lungime
129
D
29
Dimensiune
2
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
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
Description

Material
Termoplastic, gri închis.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Manivelele pot fi fixate axial pe un arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought