Manivelă orificiu de montaj termoplastic gri negru 06500-32CO
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Opțiuni de fixare axială și radială
Unitatea de vânzare
18,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manivelă
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
fără orificiu transversal
Formă
D
Tipul de formă
cu mâner rotativ
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
gri negru
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
brunată
A=distanța centrului
100
D2 = Orificiu de fixare (inch)
0,375
H1=înălțimea mânerului
61,4
H=înălțime
107,1
L=lungime
129
D
29
Dimensiune
2
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, gri închis.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate.
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Manivelele pot fi fixate axial pe un arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Manivelele pot fi fixate axial pe un arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.