text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
fixed
DIN
DIN 950
Product type
fixed grip
Main material
aluminium
Component material
aluminium
D1=Outside diameter
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
29
D3≈
24
Grip
Machine handle
L1
16
Number of spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material
Roată de mână din aluminiu.
Mâner sferic fix din aluminiu, parte axială din oțel, brunat.
Mâner cu bilă pivotantă din aluminiu, partea axială din oțel, galvanizat, pasivat albastru.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem