text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
fix
DIN
DIN 950
Tip de produs
Fixare cu mâner
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
aluminiu
D1=Diametrul exterior
180
D2=D2 (inch)
0,625
L3=înălțime
43
D3≈
37
L1
22
Mâner
Mâner cu bilă
Număr de spițe
3
UNSPSC Code
31162802
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
Roată de mână din aluminiu.
Mâner sferic fix din aluminiu, parte axială din oțel, brunat.
Mâner cu bilă pivotantă din aluminiu, partea axială din oțel, galvanizat, pasivat albastru.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought