Roată de mână orificiu de montaj aluminiu 06273-2400XCS
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- stabil și durabil
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Unitatea de vânzare
265,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
fix
DIN
DIN 950
Tip de produs
Fixare cu mâner
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
aluminiu
D1=Diametrul exterior
400
D2=D2 (inch)
1
L3=înălțime
63
D3≈
65
L1
38
Mâner
Mâner cu bilă
Număr de
spițe
5
UNSPSC Code
31162802
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
Roată de mână din aluminiu.
Mâner sferic fix din aluminiu, parte axială din oțel, brunat.
Mâner cu bilă pivotantă din aluminiu, partea axială din oțel, galvanizat, pasivat albastru.
Mâner sferic fix din aluminiu, parte axială din oțel, brunat.
Mâner cu bilă pivotantă din aluminiu, partea axială din oțel, galvanizat, pasivat albastru.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.