text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
revolving
DIN
DIN 950
Product type
revolving grip
Main material
aluminium
Component material
aluminium
D1=Outside diameter
140
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
39
D3≈
30
Grip
Machine handle
L1
19
Number of spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material
Roată de mână din aluminiu.
Mâner sferic fix din aluminiu, parte axială din oțel, brunat.
Mâner cu bilă pivotantă din aluminiu, partea axială din oțel, galvanizat, pasivat albastru.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought