Handwheel reamed hole aluminium 06273-4180XCP
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- stabil și durabil
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Sales unit
67,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
revolving
DIN
DIN 950
Product type
revolving grip
Main
material
aluminium
Component
material
aluminium
D1=Outside diameter
180
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
43
D3≈
37
Grip
Machine handle
L1
22
Number of
spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Roată de mână din aluminiu.
Mâner sferic fix din aluminiu, parte axială din oțel, brunat.
Mâner cu bilă pivotantă din aluminiu, partea axială din oțel, galvanizat, pasivat albastru.
Mâner sferic fix din aluminiu, parte axială din oțel, brunat.
Mâner cu bilă pivotantă din aluminiu, partea axială din oțel, galvanizat, pasivat albastru.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.