text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main material
polyamide
D1=Outside diameter
159
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
57
D3
40
H
33
H2
22
L1
32
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Roată de mână din poliamidă întărită și stabilizată.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere din oțel.
Version
Roată de mână rezistentă la ulei și grăsime, negru (RAL 9011), satinat.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere, brunată.
Note
Toleranța H7 pentru alezajul D2 din imagine se aplică numai la roțile manuale metrice. Toleranța pentru rotițele manuale în inch este H10.
On request
Alte culori de dop,
variante de execuție speciale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought