text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
orificiu de montaj
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
129
D2=D2 (inch)
0,312
L3=înălțime
52
A
51
D3
32
D4
20
H
29
L
111
L1
20
L2
59
L4
53
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Roată de mână din poliamidă întărită și stabilizată.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului din oțel.
Version
Roată de mână rezistentă la ulei și grăsime, negru (RAL 9011), satinat.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului reversibil, brunat.
Note
Toleranța H7 pentru alezajul D2 din imagine se aplică numai la roțile manuale metrice. Toleranța pentru rotițele manuale în inch este H10.
On request
Alte culori de dop,
variante de execuție speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem