text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
folding grip
Main material
polyamide
Component material
polyamide
D1=Outside diameter
200
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
69
A
80
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Roată de mână din poliamidă întărită și stabilizată.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului din oțel.
Version
Roată de mână rezistentă la ulei și grăsime, negru (RAL 9011), satinat.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului reversibil, brunat.
Note
Toleranța H7 pentru alezajul D2 din imagine se aplică numai la roțile manuale metrice. Toleranța pentru rotițele manuale în inch este H10.
On request
Alte culori de dop,
variante de execuție speciale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem