text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Tip de produs
fără mâner
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
140
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
34
D3
34
L1
19
UNSPSC Code
31162803
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
Roată de mână cu disc din aluminiu, piesă axă din oțel galvanizat
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu disc cu strat de acoperire din plastic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem