Roată de mână orificiu de montaj termoplastic gri negru 06262-2100CO
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
Unitatea de vânzare
16,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
fără orificiu transversal
Formă
E
Tipul de formă
cu orificiu de montaj
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
gri negru
D1=Diametrul exterior
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=înălțime
44
A1
3
D
28
D3
19
Dimensiune
2
H
20
L1
13
Mâner
fără mâner
UNSPSC Code
31162802
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
Termoplastic, gri închis.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.