Roată de mână orificiu de montaj termoplastic 06264-2100CO
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
Sales unit
55,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
termoplastic
D1=Diametrul exterior
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=înălțime
44
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
D6
16
Dimensiune
2
H
20
L
90
L1
13
L2
49
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Termoplastic, gri închis.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.