text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
termoplastic
D1=Diametrul exterior
160
D2=D2 (inch)
0,625
L3=înălțime
64,5
A
62
A1
5,6
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
D6
26
Dimensiune
4
H
28
L
144
L1
18,5
L2
83,5
UNSPSC Code
31162802
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
Termoplastic, gri închis.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem