Roată crestată cu mâner termoplastic negru-gri RAL 7021 06268-22CM6
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Forma H: fără gaură transversală
- Diferite variante de culoare
Sales unit
11,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată crestată
Varianta 1
cu mâner
Formă
H
Tipul de formă
fără orificiu transversal
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
50
D2=D2 (inch)
18
D=forare
0,25
H=înălțime
36
T= adâncimea de forare
10
Culoarea
capacului
roșu trafic RAL 3020
D3
10
Dimensiune
2
H1
15
H2
16
L1
18,5
Tip filet
orificiu de montaj
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
Description
Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma H: fără gaură transversală
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.