text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Varianta 1
cu mâner
Formă
H
Tipul de formă
fără orificiu transversal
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
63
D2=D2 (inch)
22
D=forare
0,312
H=înălțime
41
T= adâncimea de forare
14
Culoarea capacului
galben rapiță RAL 1021
D3
10
Dimensiune
3
H1
17
H2
16
L1
25
Tip filet
orificiu de montaj
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma H: fără gaură transversală
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought