text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Varianta 1
cu mâner
Formă
M
Tipul de formă
cu orificiu transversal
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D2=D2 (inch)
16,5
D=forare
0,25
H=înălțime
31
T= adâncimea de forare
10
Culoarea capacului
galben rapiță RAL 1021
D3
10
D4
M4
Dimensiune
1
H1
13
H2
16
H3
5,5
L1
15
Tip filet
orificiu de montaj
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma M: cu gaură transversală și știft filetat
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought