Roată crestată cu mâner termoplastic negru-gri RAL 7021 06268-13CN
- Adecvat pentru mișcare manuală, fixare și prindere
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Forma H: fără gaură transversală
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
15,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată crestată
Varianta 1
cu mâner
Formă
M
Tipul de formă
cu orificiu transversal
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
63
D2=D2 (inch)
22
D=forare
0,312
H=înălțime
41
T= adâncimea de forare
14
Culoarea
capacului
negru-gri RAL 7021
D3
10
D4
M4
Dimensiune
3
H1
17
H2
16
H3
8
L1
25
Tip filet
orificiu de montaj
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma M: cu gaură transversală și știft filetat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.