text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Grip rod
Form
A
Form definition
Ball knob
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
thermoset
Surface finish component
high-gloss polished
Component colour
black
D1=Thread (inch)
5/16-18
D=diameter
10
L=shaft length
65
D2
25
L1
13
L2
22,5
Steel code
1.4305
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
Butoane Duroplast PF 31.

Tijă oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Oțel lustruit sau oțel inoxidabil strălucitor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem