Tijă de mâner oțel brunată 06360-6A4X65
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, industria mobilei, construcții metalice
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
- Universal
Unitatea de vânzare
7,44 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Tijă de mâner
Formă
E
Tipul de formă
Mâner conic
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
duroplast
Componenta
suprafeței
lustruit de o înaltă calitate
Culoarea
componentei
negru
D1 = fir (inch)
3/8-16
D=Diametru
12
L=lungimea tijei
65
Corp bază cheie din oțel
1.0715
D2
29
L1
15
L2
71
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
Butoane Duroplast PF 31.
Tijă oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Oțel lustruit sau oțel inoxidabil strălucitor.
Oțel lustruit sau oțel inoxidabil strălucitor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.