Tijă de mâner oțel inoxidabil lucios 06360-16A2X65
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, industria mobilei, construcții metalice
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
- Universal
Unitatea de vânzare
8,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Tijă de mâner
Formă
E
Tipul de formă
Mâner conic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
duroplast
Componenta
suprafeței
lustruit de o înaltă calitate
Culoarea
componentei
negru
D1 = fir (inch)
1/4-20
D=Diametru
8
L=lungimea tijei
65
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D2
17
L1
9
L2
45
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
Butoane Duroplast PF 31.
Tijă oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Oțel lustruit sau oțel inoxidabil strălucitor.
Oțel lustruit sau oțel inoxidabil strălucitor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.