text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Tijă de mâner
Formă
E
Tipul de formă
Mâner conic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
duroplast
Componenta suprafeței
lustruit de o înaltă calitate
Culoarea componentei
negru
D1 = fir (inch)
5/16-18
D=Diametru
10
L=lungimea tijei
100
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D2
23
L1
13
L2
61
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
Butoane Duroplast PF 31.

Tijă oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Oțel lustruit sau oțel inoxidabil strălucitor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem