Tijă de mâner oțel inoxidabil lucios 06360-16A4X125
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, industria mobilei, construcții metalice
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
- Universal
Unitatea de vânzare
13,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Grip rod
Form
E
Form definition
Taper grip
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
thermoset
Surface finish
component
high-gloss polished
Component
colour
black
D1=Thread (inch)
3/8-16
D=diameter
12
L=shaft length
125
D2
29
L1
15
L2
71
Steel code
1.4305
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
Butoane Duroplast PF 31.
Tijă oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Oțel lustruit sau oțel inoxidabil strălucitor.
Oțel lustruit sau oțel inoxidabil strălucitor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.