Handwheel reamed hole grey cast iron 06271-0400XCS
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- stabil și durabil
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Sales unit
288,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
grey cast iron
D1=Outside diameter
400
D2=D2 (inch)
1
L3=height
63
D3≈
65
Grip
without
L1
38
Number of
spokes
5
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Handwheel grey cast iron
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.