Șaibă Variantă grea Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07305-11-11CP
- Pentru distribuirea forței
- Protecția suprafeței la componentă
Unitatea de vânzare
2,07 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D1 în inci
0.531
D2 în inci
1.125
H în inci
0.188
UNSPSC Code
31161708
pentru
șuruburi
inch
1/2
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.