text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
D1 în inci
0.656
D2 în inci
1.375
H în inci
0.125
UNSPSC Code
31161708
pentru șuruburi inch
5/8
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem