Șaibă Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07305-10-11CT
- Pentru distribuirea forței
- Protecția suprafeței la componentă
Sales unit
6,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șaibă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D1 în inci
1.281
D2 în inci
2.500
H în inci
0.281
UNSPSC Code
31161708
pentru
șuruburi
inch
1-1/4
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.