Prezon Standard Oțel ameliorabil brunată 07020-02-L24A20
- Filet pe ambele părți cu arbore central
- Versiuni cu suprafețe pentru cheie disponibile
Unitatea de vânzare
2,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Stud
Version 1
Standard
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
D=Thread
1/4-20
B1 in inch
0.500
B2 in inch
0.500
L
inch
1.500
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.