text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prezon
Varianta 1
Standard
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
D=filet
5/16-18
B1 în inci
0.750
B2 în inci
0.750
L în inci
2.000
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought